Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.18
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)320.0
- Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)460.0
- Rohrkombination (in)0.98 / 1.57
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser25 mm / 40 mm
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenKlemmblock