Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.52
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)320.0
- Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)600.0
- Rohrkombination (in)0.98 / 2.36
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser25 mm / 60 mm
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenKlemmblock