Serie ansehen:
Kreuzklemmen und KlemmblöckeGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.78
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Klemmenlast (ft lb)300.0
- Rohrkombination (in)2.36 / 0.98
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-60 Profil / 25 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBlock-Klemme
Ähnliche Produkte
Kreuzklemmen und Klemmblöcke
M-60B-40M-M - M - Klemmblock(60mm Oktagonprofil auf40mm rund)

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FBB%2BSQ%2BM-60B-40M-M%2B-%2B5331.tif%2Frename%2FBB%2BSQ%2BM-60B-40M-M%2B-%2B5331.png&w=3840&q=75)