Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Kreuzförmige Klemmstücke
M-60M-60M-M - M-Klemmblock
M-60M-60M-M - M-Klemmblock
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Kreuzförmige Klemmstücke
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
2.07
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Maximale statische Klemmenlast (ft lb)
600.0
Rohrkombination (in)
2.36 / 2.36
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
60 mm / 60 mm
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
Produkttypen
Klemmblock
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Kreuzförmige Klemmstücke
M-25M-60M-M - M-Klemmblock
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Kreuzförmige Klemmstücke
M-40M-60M-M - M-Klemmblock
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden