Destaco Logo
Default Image

MPS-1-1MPS Serie - Linearantriebe mit Kugelumlaufführung

Serie ansehen:

Serie MPS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.18
  • Länge (in)2.32
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)0.5
  • Schubkraft (lbf)15
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantriebe mit Kugelumlaufführung
  • ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-090|SLKT-090V