Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Linearpositionierer
Aufbau-Lineareinheiten
Linearantriebe mit Kugelumlaufführung
MPS Serie
MPS-1-3 - Precision Mini Power Slide
MPS-1-3 - Precision Mini Power Slide
Serie ansehen:
MPS Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.28 lb
Höhe (in)
1.28
Länge (in)
4.33 in
Weite (in)
0.86 in
Produkt Anwendung
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
1.5
Schubkraft (lbf)
15
Beigestellt
false
Inklusive U-Haken?
false
Schalldämpfer
false
Produktinformation
Abfragbar
false
Andruckspindel inklusive
false
Direktverbindung
false
Marke
Robohand
Product Type
Precision Mini Power Linear Slide
Mehr zeigen
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel