Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.32
- Höhe (in)1.28
- Länge (in)5.31
- Weite (in)0.86
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)2
- Schubkraft (lbf)15
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantriebe mit Kugelumlaufführung
- ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-090|SLKT-090V