%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMPS%2BFamily.tif%2Frename%2FMPS%2BFamily.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.32
- Länge (in)3.31
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)1
- Max Hub (in)1
- Schubkraft (lbf)44
- Werkstückgewicht (lb)1
- Zylinder Durchmesser (in)0.75
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Product TypePrecision Mini Power Linear Slide
- ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V