Destaco Logo
PC-20M-20M-S : PC -S Parallel-Klemmstück Stahl

PC-20M-20M-SPC -S Parallel-Klemmstück Stahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.39

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111.0
  • Rohrkombination (in)0.79 / 0.79
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser20 mm / 20 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenKlemmblock