Destaco Logo
PC-30M-30M-S : PC -S Parallel-Klemmstück Stahl

PC-30M-30M-SPC -S Parallel-Klemmstück Stahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.83

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111.0
  • Rohrkombination (in)1.18 / 1.18
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser30 mm / 30 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenKlemmblock