PGM40Servo-Positionierer, Parallelgetriebe, vorgespannt, lebensdauergeschmiert, große Durchgangsbohrung, Serie PGM
Serie ansehen:
PGM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)14.77
Technische Daten
- Innere Trägheit (lb-in²)0.15
- Nenn Drehmoment (in-lb)885.07
- Start / Stop Drehmoment (in-lb)565.56
- AusgangFlansch
- BeigestelltNein
- Constant Lead Ratio30.0
- Input TypeEntraînement direct [ fr_FR ] ; Direct Drive [ en_US ] ; Direkter Antrieb [ de_DE ] ; Direct Drive [ zh_CN ]
- Motor BrandFANUC| Mitsubishi| Sanyo| Keyence| Panasonic| Yaskawa
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base ModelPGM40
- MarkeCamco
- ProdukttypenServo-Positionierer, Parallelgetriebe