Destaco Logo
QC-150 : assetbank-us-east-1-repurposed/destaco_a0a4525ffa98f8c42a1a29b3ae26cb32%2F07b%2F6lSRmYFBNFKnhZO10sjUDKIW8lHQzB4o%2Epng | DESTACO

QC-150 - Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen

Serie ansehen:

QC/TP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.8

Technische Daten

  • Max. Drehmoment (in-lb)1900
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationRoboterseite

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenWerkzeugwechsler - Basic Automatic