Serie ansehen:
RA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.06
- Länge (in)2.50
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)250.0
- Luftverbrauch (in³)0.05
- Maximale Fingerlänge (in)4.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer
- ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|SLKT-020|OSMK-019|SLKT-020V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072072109%2FRA-25%2B-%2B18983.jpg%2Frename%2FRA-25%2B-%2B18983.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRA%2BFamily%2BCAM.tif%2Frename%2FRA%2BFamily%2BCAM.png&w=3840&q=75)