RA-5Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA,Nockenantrieb
Serie ansehen:
Serie RA-CAMGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.25
- Länge (in)1.75
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.005
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)20
- Luftverbrauch (in³)0.13
- Maximale Fingerlänge (in)2
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
- Zylinder Durchmesser (in)0.813
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- ProdukttypenWinkelgreifer mit Nockenantrieb
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004