RA-6Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA,Nockenantrieb
Serie ansehen:
Serie RA-CAMGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.69
- Länge (in)2.42
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.005
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)44
- Luftverbrauch (in³)0.3
- Maximale Fingerlänge (in)2.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- ProdukttypenWinkelgreifer mit Nockenantrieb
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004