Destaco Logo
Default Image

RA-6MWinkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA-CAM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.69
  • Länge (in)2.42
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.005
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)44
  • Luftverbrauch (in³)0.3
  • Maximale Fingerlänge (in)2.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
  • Zylinder Durchmesser (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004