Destaco Logo
Default Image

RA-90Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.44
  • Länge (in)1.54
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)80.0
  • Luftverbrauch (in³)0.46
  • Maximale Fingerlänge (in)2.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.782
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-007|VLVF-008