Serie ansehen:
RA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)1.54
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)80.0
- Luftverbrauch (in³)0.46
- Maximale Fingerlänge (in)2.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.782
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- ProdukttypenWinkelgreifer
- ZubehörOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-007|VLVF-008