Serie ansehen:
Serie RDHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.6
- Höhe (in)1.46
- Länge (in)1.299
- Weite (in)2.480
- Clean Room with Scavange100
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)125
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)156
- Hub (in)0.16
- max. Vakuum (in. Hg)8
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.07
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-416|SLKT-416V|SLKT-363|SLKT-363V|OHSP-011|OHSN-011|OHSP-017|OHSN-017|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|VLVF-005|PLFT-037|PLFT-038|PLFT-041|PLFT-042