Destaco Logo
Default Image

RDH-1M-L-O-V2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, robust, stark, wiederholgenau, Serie RDH

Serie ansehen:

Serie RDH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Höhe (in)1.46
  • Länge (in)1.299
  • Weite (in)2.480
  • Clean Room with Scavange100

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)81
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)102
  • Hub (in)0.31
  • Maximale Fingerlänge (in)3.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.07
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs50-100 psi

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-416|SLKT-416V|SLKT-363|SLKT-363V