Serie ansehen:
Serie RDHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)17.4
- Länge (in)3.937
- Clean Room with Scavange100
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)1406
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1944
- Hub (in)0.63
- Maximale Fingerlänge (in)10
- Zylinder Durchmesser (in)3.58
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs65-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-421|SLKT-421V|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011