Destaco Logo
Default Image

RDH-7M-O2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, robust, stark, wiederholgenau, Serie RDH

Serie ansehen:

Serie RDH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.6
  • Höhe (in)5.63
  • Länge (in)10.16
  • Weite (in)4.72
  • Clean Room with Scavange100

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)2228
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)2882
  • Hub (in)0.98
  • Maximale Fingerlänge (in)14
  • Zylinder Durchmesser (in)4.53
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs60-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-422|SLKT-422V