Serie ansehen:
RDH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)96.8
- Länge (in)7.087
- Clean Room with Scavange100
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)4941
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)6300
- Hub (in)1.38
- max. Vakuum (in. Hg)8
- Maximale Fingerlänge (in)16
- Zylinder Durchmesser (in)6.75
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-423|SLKT-423V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.tif%2Frename%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.png&w=3840&q=75)