Serie ansehen:
Serie REP-2Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.21
- Höhe (in)2.64
- Länge (in)2.76
- Weite (in)2.76
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30-100 psi
- Greifkraft (lbf)157
- Hub (in)0.394
- Maximale Fingerlänge (in)3
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-102