Destaco Logo

REP-63-P-C - REP-3 - Pinces parallèles 3 mors

Visiter les games produits:

Série REP-3

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.23
  • Poids (lb)1.21
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Course (in)0.63
  • Course par mors (po)0.32
  • Force de serrage (lbf)81
  • Longueur doigts maxi (in)3
  • Pressure Range (psi)30 - 100
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-105
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]