Serie ansehen:
REP-3 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.98 lb
- Länge (in)4.25 in
- Weite (in)4.25 in
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100
- Greifkraft (lbf)211.0
- Hub (in)0.787
- Maximale Fingerlänge (in)4.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
- Zubehör[OISN-011, OISP-011, OHSN-006, OHSP-006, CABL-010, CABL-013, OSMK-106]