Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
REP-3 Serie
REP-83-P-RE-T - REP Serie - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
REP-83-P-RE-T - REP Serie - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie ansehen:
REP-3 Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.98
Länge (in)
3.70
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Handle Color
Red
Marke
Robohand
Produkttypen
3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Zubehör
OISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlussspanner, Bügel einstellbar
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 460/480
463 - Spannzange
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden