Destaco Logo

RFE-11M - Vereinzeler, pneumatisch, 2 Finger, vierkantig, Serie RFE

Serie ansehen:

Vereinzeler

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.33
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)0.626
  • Max. Lastmoment (in-lbs)50.0
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)25.0
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVereinzeler

Ähnliche Produkte