RFM125 - Schwenkeinheiten der RFM- und Serie von DESTACO mit Kniehebelmechanismus bieten zum Positionieren von großen Vorrichtungen für Schweiß- und Montageanwendungen neben der nötigen Kraft und Zuverlässigkeit auch die Flexibilität eines vor Ort einstellbaren Öffnungswinkels.
Serie ansehen:
RCM/RFM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)140.8
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)2581
- Max. Abtriebsmoment (ft lb)171
- BeigestelltNein
- Konfigurationhorizontal mit spiegelbildlichem Schwenkarm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Ähnliche Produkte
RCM/RFM Serie
RFM125.2-76O/LSPXPNW - RFM - Schwenkeinheiten
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRCM-Group.jpg%2Frename%2FRCM-Group.png&w=3840&q=75)