RFM160Schwenkeinheiten der RFM- und Serie von DESTACO mit Kniehebelmechanismus bieten zum Positionieren von großen Vorrichtungen für Schweiß- und Montageanwendungen neben der nötigen Kraft und Zuverlässigkeit auch die Flexibilität eines vor Ort einstellbaren Öffnungswinkels.
Serie ansehen:
Serie RCM/RFMGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)169.4
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)2581
- Max. Abtriebsmoment (ft lb)302
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Konfigurationhorizontal mit spiegelbildlichem Schwenkarm
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse