Destaco Logo
RM4-45 : Basisträger Schwerlastausführung

RM4-45RM4 Basisträger Schwerlastausführung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)29.9
  • Länge (in)22.05

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage