Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)29.9
- Höhe (in)4.63
- Länge (in)22.05
- Weite (in)19.29
Technische Daten
- Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR01: Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R01: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R01: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMid Mount Montage