Destaco Logo
RM4-45-R08 : RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R08

RM4-45-R08RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R08

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)29.9
  • Höhe (in)4.63
  • Länge (in)22.05
  • Weite (in)19.29

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage