Destaco Logo
RM4-45-R16 : RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R16

RM4-45-R16RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R16

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)29.9
  • Länge (in)22.05

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage