Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Schwerlast-Fußklemmen
RM4-45-R19 - Mid Mount Montage
RM4-45-R19
Mid Mount Montage
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Schwerlast-Fußklemmen
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
29.9
Höhe (in)
4.63
Länge (in)
22.05
Weite (in)
19.29
Technische Daten
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Marke
DESTACO
Produkttypen
Mid Mount Montage
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel