Destaco Logo
RM4-45-R21 | Mid Mount Montage

RM4-45-R21Mid Mount Montage

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)29.9
  • Höhe (in)4.63
  • Länge (in)22.05
  • Weite (in)19.29

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenMid Mount Montage