Destaco Logo
RM4-60-R03 : RM4 -Basisträger Schwerlastausführung  für 60mm  Profil mit Roboter Interface

RM4-60-R03RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.2
  • Länge (in)22.08

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R01: 200mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage