Serie ansehen:
Schwerlast-FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)34.2
- Länge (in)22.08
Technische Daten
- Maximale statische Produktlast (lb)1000
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR06: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R06: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R06:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMid Mount Montage
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BAssembly%2BRM4-60-XXX.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BAssembly%2BRM4-60-XXX.png&w=3840&q=75)