BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Schwerlast-Fußklemmen
RM4-60-R10-EPM-01 - Mid Mount Montage
RM4-60-R10-EPM-01
Mid Mount Montage
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Schwerlast-Fußklemmen
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
Gewicht (lb)
34.2
Höhe (in)
5.19
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Mid Mount Montage
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel