Serie ansehen:
Schwerlast-FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)34.2
- Länge (in)22.08
Technische Daten
- Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMid Mount Montage
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BAssembly%2BRM4-60-XXX.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BAssembly%2BRM4-60-XXX.png&w=3840&q=75)