Spidergrip Toolings
Schwerlast-Fußklemmen
RM4-STS-R02 - RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R02
RM4-STS-R02
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R02
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Schwerlast-Fußklemmen
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
22.9
Höhe (in)
3.74
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Lochkreis (in)
4.92
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Marke
DESTACO
Produkttypen
Mid Mount Montage
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel