Destaco Logo
RM4-STS-R05 : Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R05

RM4-STS-R05RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R05

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)22.9
  • Höhe (in)3.74

Technische Daten

  • Lochkreis (in)4.92
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenMid Mount Montage