Destaco Logo
RM4-STS-R11 : Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R11

RM4-STS-R11RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R11

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)22.9
  • Höhe (in)3.74

Technische Daten

  • Lochkreis (in)7.87
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenMid Mount Montage