Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.5
- Länge (in)3.27
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.001
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)36
- Hub (in)1
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)0.75
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenParallelgreifer
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-037|SLKT-037V|OSMK-004