Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.25
- Länge (in)1.250
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)40
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)2.52
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOSMK-003|CABL-013|OFSV-001|OISN-019