Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.56
- Höhe (in)1.40
- Länge (in)1.500
- Weite (in)2.130
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (in)0.38
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004