Serie ansehen:
RP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.56
- Länge (in)1.500
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)40
- Hub (in)0.38
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060949%2FRP%2BFamily%2B-%2B862.jpg%2Frename%2FRP%2BFamily%2B-%2B862.png&w=3840&q=75)