Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.25
- Länge (in)1.625
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)70
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-041|SLKT-041V