Destaco Logo
RP-15-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, robust, Doppelkeil

RP-15-V2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, robust, Doppelkeil, Serie RP

Serie ansehen:

Serie RP

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.25
  • Höhe (in)1.86
  • Länge (in)1.625
  • Weite (in)2.690
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.5
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-041|SLKT-041V