Serie ansehen:
Serie RPGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Höhe (in)2.44
- Länge (in)2.126
- Weite (in)3.504
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)220
- Hub (in)0.75
- Maximale Fingerlänge (in)5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.81
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002